Supporti oscillanti con O-ring, Forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata (02002)

Supporti oscillanti con O-ring, Forma O, sfera in acciaio inox con superficie diamantata (02002)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Forma O: la superficie diamantata garantisce un'ottima resistenza all'usura

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02002-504X012
02002-504X025
02002-505X017
02002-505X026
02002-506X021
02002-508X024
02002-510X028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
W
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

51.46 €

1 4 giorni 710M4812.523.52811.5

54.23 €

1 4 giorni 710M4825.5292811.5

55.27 €

1 4 giorni 1013M51117.536.52819.8

56.66 €

1 4 giorni 1013M51126.5392819.8

59.74 €

1 4 giorni 1317M6142137.52827.4

68.86 €

1 4 giorni 1519M8192448.52438.6

75.69 €

1 4 giorni 2024M102128492458.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma O Materiale dei componenti Diamante
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Diamante

Supporto tecnico