Supporti oscillanti con O-ring, Forma K, sfera POM spianata, piana (02002)

Supporti oscillanti con O-ring, Forma K, sfera POM spianata, piana (02002)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02002-704X012
02002-704X025
02002-705X016
02002-705X025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

44.38 €

1 4 giorni 710M46124.52

45.66 €

1 4 giorni 710M4625122

49.46 €

1 4 giorni 1013M58.51654

50.89 €

1 4 giorni 1013M58.525124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma K Materiale dei componenti Resina acetalica
Corpo con finitura superficiale Temperato, brunito Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Pom H1(mm) 1.5

Supporto tecnico