Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02002-304X012 |
02002-304X025 |
02002-305X016 |
02002-305X025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sfera Ø (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2=filettatura | D3 (mm) | H=altezza (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Carico massimo (solo carico statico) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.46 € | 1 | 4 giorni | 7 | 10 | M4 | 6 | 12 | 4.5 | 12 | ||
52.21 € | 1 | 4 giorni | 7 | 10 | M4 | 6 | 25 | 12 | 12 | ||
54.95 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | M5 | 8.5 | 16 | 5 | 20 | ||
56.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | M5 | 8.5 | 25 | 12 | 20 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio ad alto tenore di carbonio | Forma | F | Materiale dei componenti | Acciaio per utensili |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito | Componente di finitura superficiale | Finitura temprata e ossidata nera | Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) | Acciaio |
H1(mm) | 1.5 |
Configura
Proprietà di base
Sfera Ø(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2=filettatura
D3(mm)
H=altezza(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Carico massimo (solo carico statico)(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali