Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 14° e 20°, Forma C, sfera spianata, piana (02001)

Supporti oscillanti, angolo di inclinazione 14° e 20°, Forma C, sfera spianata, piana (02001)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Il supporto oscillante è orientabile

· Assorbimento di carichi elevati

· O-ring come protezione contro sporco e particelle estranee

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02001-106
02001-1061
02001-108
02001-110
02001-1101
02001-112
02001-116
02001-1161
02001-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
α Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
E
(mm)
H=altezza
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

69.10 €

1 4 giorni 14°1016M6719.617.5-61714

68.97 €

1 4 giorni 14°1012M6719.617.512.561714

69.10 €

1 4 giorni 20°1622M81127.726-92434

91.48 €

1 4 giorni 20°1622M101127.726-92434

91.40 €

1 4 giorni 20°1618M101127.7262092434

91.48 €

1 4 giorni 20°1622M121127.726-92434

125.79 €

1 4 giorni 20°2534M161841.640-153690

126.16 €

1 4 giorni 20°2526M161841.64030153690

125.79 €

1 4 giorni 20°2534M201841.640-153690

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Forma C Corpo con finitura superficiale Ossidato nero
Componente di finitura superficiale Lucido Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico