Cuscinetti autoallineanti, forma K, montaggio a pressione, sfera appiattita, con inserto in carburo (02000)

Cuscinetti autoallineanti, forma K, montaggio a pressione, sfera appiattita, con inserto in carburo (02000)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02000-803
02000-804
02000-805
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Foro di ricezione
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

62.27 €

1 4 giorni 1012M37.9113Ø 12 H7X6 min.10*

77.39 €

1 4 giorni 1618M412.7174Ø 18 H7X8 min.25*

86.75 €

1 4 giorni 2528M519.05256Ø 28 H7X13 min.90*

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma K Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera
Corpo con finitura superficiale Temperato e fosfatato Componente di finitura superficiale Tipo temprato Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Carburo

Supporto tecnico