Cuscinetti autoallineanti, forma F, filetto maschio, sfera appiattita, impugnatura diamantata (02000)

Cuscinetti autoallineanti, forma F, filetto maschio, sfera appiattita, impugnatura diamantata (02000)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02000-308
02000-310
02000-312
02000-316
02000-320
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

41.47 €

1 4 giorni 81013M87.2131110

57.77 €

1 4 giorni 101620M1010.5181725

57.77 €

1 4 giorni 121620M1210.5181725

70.97 €

1 4 giorni 162530M1620272790

223.96 €

1 4 giorni 204050M2034.53541165

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma F Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera
Corpo con finitura superficiale Temperato e fosfatato Componente di finitura superficiale Tipo temprato Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico