Cuscinetti autoallineanti, forma D, con filettatura esterna, sfera appiattita, con inserto in POM (02000)

Cuscinetti autoallineanti, forma D, con filettatura esterna, sfera appiattita, con inserto in POM (02000)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera bloccata contro la rotazione

· Sfera temprata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02000-208
02000-210
02000-212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=lunghezza filettatura
(mm)
Sfera Ø
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2=filettatura D3
(mm)
H=altezza
(mm)
SW
(mm)
Carico massimo (solo carico statico)
(kN)

44.55 €

1 4 giorni 81013M87.9131110

56.79 €

1 4 giorni 101620M1012.7181725

57.05 €

1 4 giorni 121620M1212.7181725

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Forma D Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera
Corpo con finitura superficiale Temperato e fosfatato Componente di finitura superficiale Tipo temprato Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Pom

Supporto tecnico