Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella (27621-01)

Perno con gola per anello di sicurezza per alberi adatto per teste a forcella (27621-01)
· Compatibile con le teste a forcella DIN 71752

· Protetto mediante rondella di sicurezza a norma DIN 6799

· In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a forcella completamente funzionante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27621-01-004085
27621-01-005105
27621-01-006125
27621-01-008165
27621-01-010205
27621-01-012245
27621-01-014275
27621-01-016325
27621-01-020405
27621-01-025505
27621-01-104085
27621-01-105105
27621-01-106125
27621-01-108165
27621-01-110205
27621-01-112245
27621-01-114275
27621-01-116325
27621-01-120405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale A
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

0.70 €

1 4 giorni Acciaio8.543.26110.50.640.50.5

0.79 €

1 4 giorni Acciaio10.55481.5130.740.50.5

0.75 €

1 4 giorni Acciaio12.56591.515.50.7410.5

1.17 €

1 4 giorni Acciaio16.586122200.940.51

1.35 €

1 4 giorni Acciaio20.5108142251.0511

1.55 €

1 4 giorni Acciaio24.5129173301.1511.5

2.82 €

1 4 giorni Acciaio27.51410193331.251.251.5

1.63 €

1 4 giorni Acciaio32.5161221338.51.351.51.5

5.92 €

1 4 giorni Acciaio40.52017.5264461.91.52

10.18 €

1 4 giorni Acciaio50.52518325571.91.52

1.45 €

1 4 giorni Acciaio inox8.543.26110.50.640.50.5

1.19 €

1 4 giorni Acciaio inox10.55481.5130.740.50.5

1.64 €

1 4 giorni Acciaio inox12.56591.515.50.7410.5

1.92 €

1 4 giorni Acciaio inox16.586122200.940.51

2.22 €

1 4 giorni Acciaio inox20.5108142251.0511

7.85 €

1 4 giorni Acciaio inox24.5129173301.1511.5

9.15 €

1 4 giorni Acciaio inox27.51410193331.251.251.5

10.82 €

1 4 giorni Acciaio inox32.5161221338.51.351.51.5

23.54 €

1 4 giorni Acciaio inox40.52017.5264461.91.52

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico