Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27624-10-0406 |
27624-10-0507 |
27624-10-0609 |
27624-10-0812 |
27624-10-1015 |
27624-10-1218 |
27624-10-1421 |
27624-10-1624 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D2=filo (M) (mm) | B (mm) | G (mm) | A (mm) | A1 (mm) | D1 (mm) | F (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38 € | 1 | 4 giorni | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 0.5 | 21 | 16 | 6 | 10 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 5 | 0.5 | 26 | 20 | 8 | 12.5 | ||
3.38 € | 1 | 4 giorni | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 6 | 0.5 | 31 | 24 | 11 | 15 | ||
4.20 € | 1 | 4 giorni | 8 | 8 | 12 | 16 | 16 | 8 | 0.5 | 42 | 32 | 14 | 20 | ||
5.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 0.5 | 52 | 40 | 18 | 25 | ||
11.72 € | 1 | 4 giorni | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 12 | 0.5 | 62 | 48 | 22 | 30 | ||
16.50 € | 1 | 4 giorni | 14 | 14 | 21 | 27 | 27 | 14 | 1 | 72 | 56 | 25 | 35 | ||
17.40 € | 1 | 4 giorni | 16 | 16 | 24 | 32 | 32 | 16 | 1 | 83 | 64 | 30 | 40 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Colore principale | galvanizzato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
D2=filo (M)(mm)
B(mm)
G(mm)
A(mm)
A1(mm)
D1(mm)
F(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali