Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna (27624-05)

Teste a forcella acciaio o acciaio inox con filettatura esterna (27624-05)
· Trasmissione e rinvio di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27624-05-0612
27624-05-0816
27624-05-1020
27624-05-10612
27624-05-10816
27624-05-11020
27624-05-11224
27624-05-11428
27624-05-11632
27624-05-12040
27624-05-1224
27624-05-1428
27624-05-1632
27624-05-2040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D2=filo (M)
(mm)
Materiale Corpo con finitura superficiale Codice acciaio A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
R
(mm)

6.60 €

1 4 giorni 6AcciaioGalvanizzato1.07181212660.512443720150.8

4.90 €

1 4 giorni 8AcciaioGalvanizzato1.07181616880.516574725200.8

8.03 €

1 4 giorni 10AcciaioGalvanizzato1.0718202010100.520695730250.8

13.47 €

1 4 giorni 6Acciaio inoxLucido1.43051212660.512443720150.8

13.47 €

1 4 giorni 8Acciaio inoxLucido1.43051616880.516574725200.8

28.88 €

1 4 giorni 10Acciaio inoxLucido1.4305202010100.520695730250.8

35.11 €

1 4 giorni 12Acciaio inoxLucido1.4305242412120.524826835300.8

55.82 €

1 4 giorni 14Acciaio inoxLucido1.430527271414128947840351.2

42.35 €

1 4 giorni 16Acciaio inoxLucido1.4305323216161321088945401.2

107.28 €

1 4 giorni 20Acciaio inoxLucido1.43054040202014013410955501.5

13.03 €

1 4 giorni 12AcciaioGalvanizzato1.0718242412120.524826835300.8

20.78 €

1 4 giorni 14AcciaioGalvanizzato1.071827271414128947840351.2

15.25 €

1 4 giorni 16AcciaioGalvanizzato1.0718323216161321088945401.2

27.03 €

1 4 giorni 20AcciaioGalvanizzato1.07184040202014013410955501.5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico