Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella (27621-03)

Perno con foro per copiglia adatto per teste a forcella (27621-03)
· Compatibile con le teste a forcella DIN 71752

· Protetto mediante rondella di sicurezza a norma DIN 6799

· In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a forcella completamente funzionante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27621-03-004100
27621-03-005123
27621-03-006153
27621-03-008195
27621-03-010245
27621-03-012295
27621-03-014325
27621-03-016382
27621-03-020470
27621-03-025590
27621-03-028632
27621-03-030590
27621-03-030682
27621-03-035765
27621-03-040900
27621-03-042900
27621-03-0501030
27621-03-104100
27621-03-105123
27621-03-106153
27621-03-108195
27621-03-110245
27621-03-112295
27621-03-114325
27621-03-116382
27621-03-120470
27621-03-125590
27621-03-130590
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale A
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

1.16 €

1 4 giorni Acciaio1046111210.5

1.02 €

1 4 giorni Acciaio12.3581.21.51510.5

1.06 €

1 4 giorni Acciaio15.3691.61.5181.50.5

1.21 €

1 4 giorni Acciaio19.5812222321

1.26 €

1 4 giorni Acciaio24.510143.222921

1.78 €

1 4 giorni Acciaio29.5121743352.51.5

1.93 €

1 4 giorni Acciaio32.5141943402.51.5

1.96 €

1 4 giorni Acciaio38.2162143452.51.5

2.99 €

1 4 giorni Acciaio472026545332

8.17 €

1 4 giorni Acciaio5925326.356742

22.84 €

1 4 giorni Acciaio63.228346.357242

13.39 €

1 4 giorni Acciaio5930366.356742

10.53 €

1 4 giorni Acciaio68.230366.357742

18.62 €

1 4 giorni Acciaio76.53544868752

78.29 €

1 4 giorni Acciaio9040488610052

101.42 €

1 4 giorni Acciaio9042488710052

134.43 €

1 4 giorni Acciaio103505810711562

1.32 €

1 4 giorni Acciaio inox1046111210.5

1.57 €

1 4 giorni Acciaio inox12.3581.21.51510.5

1.71 €

1 4 giorni Acciaio inox15.3691.61.5181.50.5

2.10 €

1 4 giorni Acciaio inox19.5812222321

2.48 €

1 4 giorni Acciaio inox24.510143.222921

3.95 €

1 4 giorni Acciaio inox29.5121743352.51.5

4.61 €

1 4 giorni Acciaio inox32.5141943402.51.5

4.18 €

1 4 giorni Acciaio inox38.2162143452.51.5

6.57 €

1 4 giorni Acciaio inox472026545332

42.13 €

1 4 giorni Acciaio inox5925326.356742

46.49 €

1 4 giorni Acciaio inox5930366.356742

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico