Perni a scatto per giunti a cerniera DIN 71752 (27621)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27621-0408
27621-0510
27621-0612
27621-0816
27621-0832
27621-1020
27621-1040
27621-1224
27621-1248
27621-1428
27621-1632
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
G
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)

1.63 €

1 4 giorni 8418.515

1.21 €

1 4 giorni 1052319

1.26 €

1 4 giorni 1262823

1.50 €

1 4 giorni 1683730

1.63 €

1 4 giorni 3285246

2.01 €

1 4 giorni 20104638

2.18 €

1 4 giorni 40106658

3.01 €

1 4 giorni 24125345

3.23 €

1 4 giorni 48127869

4.69 €

1 4 giorni 28146252

4.87 €

1 4 giorni 32167362

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Corpo con finitura superficiale galvanizzato Colore principale galvanizzato
Materiale dei componenti Molla in acciaio

Supporto tecnico