Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella (27621-02)

Perno con gola per anello di fermo adatto per teste a forcella (27621-02)
· Compatibile con le teste a forcella DIN 71752

· Protetto mediante rondella di sicurezza a norma DIN 6799

· In combinazione con l'apposita testa a forcella viene creato uno snodo a forcella completamente funzionante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27621-02-004085
27621-02-005105
27621-02-006125
27621-02-008165
27621-02-010205
27621-02-012245
27621-02-014275
27621-02-016325
27621-02-020405
27621-02-104085
27621-02-105105
27621-02-106125
27621-02-108165
27621-02-110205
27621-02-112245
27621-02-116325
27621-02-120405
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale A
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Z1
(mm)
Z2
(mm)

5.77 €

1 4 giorni Acciaio8.543.860.5100.50.50.5

6.14 €

1 4 giorni Acciaio10.554.880.712.50.70.50.5

5.29 €

1 4 giorni Acciaio12.565.790.815.50.80.750.5

7.44 €

1 4 giorni Acciaio16.587.6120.920.50.911

6.03 €

1 4 giorni Acciaio20.5109.6141.1241.111

8.89 €

1 4 giorni Acciaio24.51211.5171.1281.11.251.5

10.45 €

1 4 giorni Acciaio27.51413.4191.1321.11.251.5

7.37 €

1 4 giorni Acciaio32.51615.2211.1371.11.51.5

10.71 €

1 4 giorni Acciaio40.52019261.3461.31.52

7.69 €

1 4 giorni Acciaio inox8.543.860.5100.50.50.5

2.80 €

1 4 giorni Acciaio inox10.554.880.712.50.70.50.5

7.89 €

1 4 giorni Acciaio inox12.565.790.815.50.80.750.5

5.91 €

1 4 giorni Acciaio inox16.587.6120.920.50.911

4.68 €

1 4 giorni Acciaio inox20.5109.6141.1241.111

10.02 €

1 4 giorni Acciaio inox24.51211.5171.1281.11.251.5

9.69 €

1 4 giorni Acciaio inox32.51615.2211.1371.11.51.5

17.53 €

1 4 giorni Acciaio inox40.52019261.3461.31.52

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico