Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | A (mm) | A1 (mm) | L (mm) | L1 min. (mm) | L2=lunghezza filettatura (mm) | L3 (mm) | T (mm) | SW (mm) | compensazione dell'offset radiale, X massimo (mm) | Massima sollecitazione di trazione e compressione ammessa (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.20 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna | M6 | 42 | 5.5 | 10 | 14 | 7 | 30.5 | 11 | - | 11 | 5.4 | 10 | 0.6 | 2.5 | ||
57.15 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna | M8 | 48 | 6.6 | 11 | 16 | 8 | 35.5 | 13.5 | - | 13 | 6.4 | 13 | 0.7 | 4.5 | ||
47.20 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna | M6 | 42 | 5.5 | 10 | 14 | 7 | 30.5 | 11 | 14 | 11 | 5.4 | 10 | 0.6 | 2.5 | ||
57.15 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna | M8 | 48 | 6.6 | 11 | 16 | 8 | 35.5 | 13.5 | 17 | 13 | 6.4 | 13 | 0.7 | 4.5 | ||
60.68 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna | M10 | 50 | 6.6 | 11 | 17 | 9 | 43.2 | 15 | - | 16 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | ||
71.50 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna | M12 | 55 | 6.6 | 11 | 19 | 10 | 53.2 | 17.5 | - | 20.5 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10 | ||
87.15 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna | M16 | 65 | 9 | 15 | 22.5 | 12.5 | 64 | 22 | - | 23 | 8.5 | 24 | 1 | 18 | ||
113.64 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna | M20 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 25 | - | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | ||
60.68 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna | M10x1.25 | 50 | 6.6 | 11 | 17 | 9 | 43.2 | 15 | - | 16 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | ||
60.68 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna | M10 | 50 | 6.6 | 11 | 17 | 9 | 43.2 | 16 | 20 | 16 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | ||
60.68 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna | M10x1.25 | 50 | 6.6 | 11 | 17 | 9 | 43.2 | 16 | 20 | 16 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | ||
71.50 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna | M12x1.25 | 55 | 6.6 | 11 | 19 | 10 | 53.2 | 17.5 | - | 20.5 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10 | ||
71.50 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna | M12 | 55 | 6.6 | 11 | 19 | 10 | 53.2 | 21 | 25 | 20.5 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10 | ||
71.50 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna | M12x1.25 | 55 | 6.6 | 11 | 19 | 10 | 53.2 | 21 | 25 | 20.5 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10 | ||
87.15 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna | M16x1.5 | 65 | 9 | 15 | 22.5 | 12.5 | 64 | 22 | - | 23 | 8.5 | 24 | 1 | 18 | ||
87.15 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna | M16 | 65 | 9 | 15 | 22.5 | 12.5 | 64 | 25 | 30 | 23 | 8.5 | 24 | 1 | 18 | ||
87.15 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna | M16x1.5 | 65 | 9 | 15 | 22.5 | 12.5 | 64 | 25 | 30 | 23 | 8.5 | 24 | 1 | 18 | ||
113.64 € | 1 | 4 giorni | Filettatura interna | M20x1.5 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 25 | - | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | ||
113.64 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna | M20 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 29 | 35 | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 | ||
113.64 € | 1 | 4 giorni | Filettatura esterna | M20x1.5 | 80 | 11 | 18 | 28 | 17 | 74 | 29 | 35 | 26 | 10 | 30 | 1 | 30 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Versione
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
A(mm)
A1(mm)
L(mm)
L1 min.(mm)
L2=lunghezza filettatura(mm)
L3(mm)
T(mm)
SW(mm)
compensazione dell'offset radiale, X massimo(mm)
Massima sollecitazione di trazione e compressione ammessa(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali