Perni cerniera (04250)

Perni cerniera (04250)
· Campi di utilizzo: dispositivi di montaggio

· Diametro esterno rettificato

· Elevata precisione di misurazione

· Adatto come pezzo di ricambio

· Anelli di fermo adatti inclusi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04250-05
04250-06
04250-08
04250-081
04250-082
04250-10
04250-12
04250-14
04250-16
04250-18
04250-101
04250-102
04250-105
04250-106
04250-108
04250-1081
04250-1082
04250-110
04250-1101
04250-1102
04250-112
04250-1121
04250-1122
04250-114
04250-116
04250-118
04250-121
04250-122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1
(mm)
Material D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Corpo con finitura superficiale Codice acciaio M1
(mm)
Componente di finitura superficiale N min.
(mm)
Materiale dei componenti D3
(mm)
L1
(mm)
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

4.20 €

1 4 giorni 5Acciaio4.818temperato, rettificato, lucido1.0503.070.7fosfatato1.8Acciaio10.713--0.0049

4.20 €

1 4 giorni 6Acciaio5.722temperato, rettificato, lucido1.0503.070.8fosfatato1.7Acciaio12.217-0.0061

4.20 €

1 4 giorni 8Acciaio7.630temperato, rettificato, lucido1.0503.070.9fosfatato1.5Acciaio15.225-0.0140

4.20 €

1 4 giorni 8Acciaio7.620temperato, rettificato, lucido1.0503.070.9fosfatato1.1Acciaio15.216-0.0101

4.87 €

1 4 giorni 8Acciaio7.627temperato, rettificato, lucido1.0503.070.9fosfatato2.1Acciaio15.221-0.0129

4.87 €

1 4 giorni 10Acciaio9.637temperato, rettificato, lucido1.0503.071.1fosfatato1.3Acciaio17.632-0.0253

5.84 €

1 4 giorni 12Acciaio11.546temperato, rettificato, lucido1.0503.071.1fosfatato1.5Acciaio19.640-0.0431

8.11 €

1 4 giorni 14Acciaio13.444temperato, rettificato, lucido1.0503.071.1fosfatato2.4Acciaio2237-0.0558

8.64 €

1 4 giorni 16Acciaio15.248temperato, rettificato, lucido1.0503.071.1fosfatato2.4Acciaio24.441-0.0734

9.59 €

1 4 giorni 18Acciaio1758temperato, rettificato, lucido1.0503.071.3fosfatato2.2Acciaio26.851-0.1186

4.87 €

1 4 giorni 10Acciaio9.625temperato, rettificato, lucido1.0503.071.1fosfatato1.3Acciaio17.620-0.0180

6.76 €

1 4 giorni 10Acciaio9.635temperato, rettificato, lucido1.0503.071.1fosfatato1.9Acciaio17.629-0.0241

6.31 €

1 4 giorni 5Acciaio inox4.818trattato termicamente1.40570.7grezzo-Acciaio inox10.7130.0049

6.31 €

1 4 giorni 6Acciaio inox5.722trattato termicamente1.40570.8grezzo-Acciaio inox12.2170.0061

6.31 €

1 4 giorni 8Acciaio inox7.620trattato termicamente1.40570.9grezzo-Acciaio inox15.2160.0140

6.31 €

1 4 giorni 8Acciaio inox7.627trattato termicamente1.40570.9grezzo-Acciaio inox15.2210.0105

7.27 €

1 4 giorni 8Acciaio inox7.630trattato termicamente1.40570.9grezzo-Acciaio inox15.2250.0119

7.27 €

1 4 giorni 10Acciaio inox9.625trattato termicamente1.40571.1grezzo-Acciaio inox17.6200.0253

7.27 €

1 4 giorni 10Acciaio inox9.635trattato termicamente1.40571.1grezzo-Acciaio inox17.6290.0180

10.14 €

1 4 giorni 10Acciaio inox9.637trattato termicamente1.40571.1grezzo-Acciaio inox17.6320.0241

8.75 €

1 4 giorni 12Acciaio inox11.531trattato termicamente1.40571.1grezzo-Acciaio inox19.6250.0431

8.75 €

1 4 giorni 12Acciaio inox11.537trattato termicamente1.40571.1grezzo-Acciaio inox19.6310.0300

10.97 €

1 4 giorni 12Acciaio inox11.546trattato termicamente1.40571.1grezzo-Acciaio inox19.6400.0352

12.20 €

1 4 giorni 14Acciaio inox13.444trattato termicamente1.40571.1grezzo-Acciaio inox22370.0526

12.94 €

1 4 giorni 16Acciaio inox15.248trattato termicamente1.40571.1grezzo-Acciaio inox24.4410.0734

14.37 €

1 4 giorni 18Acciaio inox1758trattato termicamente1.40571.3grezzo-Acciaio inox26.8510.0119

5.84 €

1 4 giorni 12Acciaio11.531temperato, rettificato, lucido1.0503.071.1fosfatato1.7Acciaio19.625-0.0300

7.30 €

1 4 giorni 12Acciaio11.537temperato, rettificato, lucido1.0503.071.1fosfatato1.9Acciaio19.631-0.0352

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Perno Versione 1 con sicura ad anello VPE set

Supporto tecnico