Dispositivi di fissaggio cavi in acciaio inox o plastica con DESIGN igienico, pressacavi (84100)

Dispositivi di fissaggio cavi in acciaio inox o plastica con DESIGN igienico, pressacavi (84100)
· Grado di protezione IP 68

· Resistente alla corrosione

· Sistema di avvitamento certificato EHEDG

· Elevata resistenza alle vibrazioni

· Scarico della trazione ottimale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
84100-13-12150
84100-13-16150
84100-13-16151
84100-13-20150
84100-13-20151
84100-13-25150
84100-13-25151
84100-13-32150
84100-13-32151
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio D=filettatura D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

50.66 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile1.4404M12x1.587-519717

54.23 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile1.4404M16x1.5109-721920

11.44 €

1 4 giorni Plastica-M16x1.5109-725922

59.70 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile1.4404M20x1.512.512-927924

12.54 €

1 4 giorni Plastica-M20x1.512.512-929926

66.53 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile1.4404M25x1.518.518-15271030

13.69 €

1 4 giorni Plastica-M25x1.518.518-15311032

74.71 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile1.4404M32x1.525.323-20271136

15.10 €

1 4 giorni Plastica-M32x1.525.323-20321138

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dei componenti Silicone Colore dei componenti Blu Versione 1 Design igienico

Supporto tecnico