Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03161-15-0618
Materiale principale | Acciaio inossidabile | Materiale dei componenti | Gomma nitrilica | Versione 1 | Tipo pneumatico |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Rotondo | D=diametro(mm) | 6 | D1(mm) | M18x1 |
D2(mm) | 21 | D3(mm) | M5 | H=altezza(mm) | 5.5 |
H1(mm) | 4 | H2(mm) | 15 | H3(mm) | 26.7 |
SW=larghezza chiave(mm) | 19 | F=forza di fissaggio(N) | 30 | Forza di tenuta(N) | 75 |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.3 - 0.7 |
Si trova sulla pagina di Adattatori di posizionamento cilindrici in acciaio inox, pneumatici (03161), il codice articolo è il seguente: 03161-15-0618.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03161-15-0618.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali