Cilindro di posizionamento in acciaio inox, pneumatico (03161)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03161-10-10140
03161-10-10141
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Forma-Tipo F=forza di fissaggio
(N)
Forza di tenuta
(N)

128.64 €

1 4 giorni ACon molla di richiamo50150

128.64 €

1 4 giorni BSerrato pneumaticamente150300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inossidabile Materiale dei componenti Gomma nitrilica Versione 1 Tipo pneumatico
D=diametro(mm) 19 D1(mm) 10 D2(mm) M14x1
D3(mm) 23 D4(mm) M5 H=altezza(mm) 5.5
H1(mm) 21 H2(mm) 4.5 H3(mm) 26.5
H4(mm) 10 SW=larghezza chiave(mm) 19 Pressione di esercizio(MPa) 0.3 - 0.7

Supporto tecnico