Cilindro di posizionamento con blocco a sfera (03153)

Cilindro di posizionamento con blocco a sfera (03153)
· Sistema di posizionamento e di bloccaggio meccanico

· Diverse dimensioni del sistema

· Forze di tenuta elevate

· Per diversi spessori della piastre di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03153-13013
03153-13020
03153-16020
03153-16025
03153-20020
03153-20025
03153-25020
03153-25025
03153-30020
03153-30025
03153-35020
03153-35025
03153-35040
03153-35050
03153-50020
03153-50025
03153-50040
03153-50050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro perno
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
Spessore piastra griglia ±0,05
(mm)
L=lunghezza albero
(mm)
L1
(mm)
SW
(mm)
Forza di tenuta F
(kN)
Coppia di serraggio max
(Nm)
Ordine n. Kit di riparazione

125.59 €

1 4 giorni 1322M51327.662.53.31K0935.913013

132.12 €

1 4 giorni 1322M52034.662.53.31K0935.913020

125.59 €

1 4 giorni 1632M62036.5835.33K0935.916020

128.41 €

1 4 giorni 1632M62541.5835.33K0935.916025

125.59 €

1 4 giorni 2040M62039.510313.34K0935.920020

132.12 €

1 4 giorni 2040M62544.510313.34K0935.920025

134.18 €

1 4 giorni 2545M82044104309K0935.925020

137.43 €

1 4 giorni 2545M82549104309K0935.925025

150.48 €

1 4 giorni 3050M1020491354415K0935.930020

159.20 €

1 4 giorni 3050M1025541354415K0935.930025

151.48 €

1 4 giorni 3560M1220511366825K0935.935020

159.20 €

1 4 giorni 3560M1225561366825K0935.935025

174.29 €

1 4 giorni 3560M1240711366825K0935.935040

187.32 €

1 4 giorni 3560M1250811366825K0935.935050

230.09 €

1 4 giorni 5075M20206420108850K0935.950020

240.24 €

1 4 giorni 5075M20256920108850K0935.950025

264.68 €

1 4 giorni 5075M20408420108850K0935.950040

283.01 €

1 4 giorni 5075M20509420108850K0935.950050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Materiale dei componenti Acciaio per cuscinetti a sfera Versione 1 Blocco a sfera

Supporto tecnico