Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0926.0100 |
K0926.0150 |
K0926.0200 |
K0926.0300 |
K0926.1100 |
K0926.1150 |
K0926.1200 |
K0926.1300 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Forza manuale FH (N) | N (mm) | Versione 1 | F=Forza di serraggio (N) | U (mm) | V (mm) | Y max. (mm) | X=Altezza di serraggio (mm) | O (mm) | X max. (mm) | Y min. (mm) | Q (mm) | I (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.34 € | 1 | 4 giorni | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 49 | 26 | 22 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 15 | 6 | 22,8 | M4 | 100* | 50 | a sinistra | 1100 | 4,3 | 27 | 24,9 | 22,3 | 0,8 | 25,3 | 21,9 | 36 | 1 | 0,1116 | ||
143.73 € | 1 | 4 giorni | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 66 | 35 | 30 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 20 | 8 | 28,5 | M5 | 150* | 63 | a sinistra | 1800 | 5,3 | 34 | 34,9 | 30,6 | 1,1 | 34 | 31,5 | 45 | 1,4 | 0,2524 | ||
183.08 € | 1 | 4 giorni | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 82 | 45 | 37 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 26 | 12 | 45,5 | M8 | 200* | 80 | a sinistra | 2200 | 8,4 | 48 | 40,7 | 31,7 | 1,4 | 39,7 | 32,7 | 65 | 1,5 | 0,5733 | ||
235.28 € | 1 | 4 giorni | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 100 | 55 | 45 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 33 | 15 | 57 | M10 | 300* | 100 | a sinistra | 3500 | 10,5 | 64 | 49,4 | 35,5 | 1,7 | 46,9 | 38 | 85 | 1,9 | 1,2120 | ||
124.34 € | 1 | 4 giorni | 30 | 10 | 18 | 18 | 45,8 | 49 | 26 | 22 | 6 | 11,5 | 8 | 4,3 | 15 | 6 | 22,8 | M4 | 100* | 50 | a destra | 1100 | 4,3 | 27 | 24,9 | 22,3 | 0,8 | 25,3 | 21,9 | 36 | 1 | 0,1136 | ||
143.73 € | 1 | 4 giorni | 40 | 14 | 23 | 23 | 61,3 | 66 | 35 | 30 | 8 | 15,3 | 10 | 5,3 | 20 | 8 | 28,5 | M5 | 150* | 63 | a destra | 1800 | 5,3 | 34 | 34,9 | 30,6 | 1,1 | 34 | 31,5 | 45 | 1,4 | 0,2499 | ||
183.08 € | 1 | 4 giorni | 50 | 18 | 30 | 30 | 76,5 | 82 | 45 | 37 | 8 | 20,7 | 16 | 8,4 | 26 | 12 | 45,5 | M8 | 200* | 80 | a destra | 2200 | 8,4 | 48 | 40,7 | 31,7 | 1,4 | 39,7 | 32,7 | 65 | 1,5 | 0,6153 | ||
235.28 € | 1 | 4 giorni | 60 | 22 | 40 | 40 | 93 | 100 | 55 | 45 | 8 | 25,4 | 20 | 10,4 | 33 | 15 | 57 | M10 | 300* | 100 | a destra | 3500 | 10,5 | 64 | 49,4 | 35,5 | 1,7 | 46,9 | 38 | 85 | 1,9 | 1,2080 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | brunito | Denominazione | Staffa Girevole |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | mini | Azionamento | leva | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
Forza manuale FH(N)
N(mm)
Versione 1
F=Forza di serraggio(N)
U(mm)
V(mm)
Y max.(mm)
X=Altezza di serraggio(mm)
O(mm)
X max.(mm)
Y min.(mm)
Q(mm)
I(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali