Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0927.100 |
K0927.150 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=altezza (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Forza manuale FH (N) | N (mm) | F=Forza di serraggio (N) | Y max. (mm) | O (mm) | X max. (mm) | Y min. (mm) | Q (mm) | I (mm) | H=Larghezza (mm) | X min. (mm) | M=Lunghezza (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.19 € | 1 | 4 giorni | 45 | 10 | 25,5 | 25 | 16 | 50 | 89 | 32 | 26 | 22 | 11 | 8 | 24 | M6 | 100* | 20 | 700 | 43,5 | 1,5 | 40,5 | 34,5 | 5,5 | 1 | 42 | 31,5 | 18 | 0,2500 | ||
235.28 € | 1 | 4 giorni | 55 | 12 | 32 | 31 | 20 | 63 | 109 | 40 | 32 | 28 | 14 | 10 | 30,5 | M8 | 150* | 25 | 1100 | 53,6 | 1,8 | 48,6 | 41,4 | 6,6 | 1,2 | 52 | 36,4 | 22 | 0,4800 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Denominazione | Pressore | Versione 1 | con leva a camma |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | girevole | Azionamento | leva | Sistema di fissaggio | foro |
Utilizzo | pezzo grezzo e lavorato | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A=altezza(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
Forza manuale FH(N)
N(mm)
F=Forza di serraggio(N)
Y max.(mm)
O(mm)
X max.(mm)
Y min.(mm)
Q(mm)
I(mm)
H=Larghezza(mm)
X min.(mm)
M=Lunghezza(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali