Staffe di serraggio con profilo di serraggio tondo (K0833)

Staffe di serraggio con profilo di serraggio tondo (K0833)
· Serraggio possibile su entrambi i lati

· Combinabile con diversi elementi del dispositivo

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

· Ingombro ridotto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0833.12105
K0833.16110
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
min.
(mm)
max.
(mm)
N
(mm)
Peso
(kg)

414.00 €

1 4 giorni 105168150407070301840M12133575152,1890

579.60 €

1 4 giorni 110188190507590402450M16174595204,0000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

K(mm) 5 Denominazione Staffa di Serraggio Versione 1 calettatore tondo
RoHS true

Supporto tecnico