Staffa profilo di serraggio tondo forma A (K0834)

Staffa profilo di serraggio tondo forma A (K0834)
· Geometrie diverse sulle estremità

· Impiego flessibile

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

· Possibilità di combinazione con diversi elementi del dispositivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0834.08063
K0834.08075
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Peso
(kg)

31.90 €

1 4 giorni 6315140,0656

33.47 €

1 4 giorni 7520200,0758

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Staffa di Bloccaggio Versione 1 calettatore tondo RoHS true

Supporto tecnico