Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K0834.12150 |
K0834.16190 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=lunghezza totale (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.22 € | 1 | 4 giorni | 150 | 40 | 15 | 20 | 65 | 30 | 30 | 18 | 13 | 20 | 4 | M12 | 0,5819 | ||
131.64 € | 1 | 4 giorni | 190 | 50 | 20 | 25 | 80 | 36 | 40 | 24 | 18 | 28 | 5 | M16 | 1,2740 |
Loading...
Denominazione | Staffa di Bloccaggio | Versione 1 | calettatore tondo | RoHS | true |
---|
Configura
Proprietà di base
A=lunghezza totale(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali