Staffa mobile (K0838)

Staffa mobile (K0838)
· Filettatura come sostegno

· Utilizzabili con supporti oscillanti

· Campo di regolazione prolungato

· Per il serraggio di qualsiasi pezzo e componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0838.08063
K0838.08080
K0838.10080
K0838.10100
K0838.10125
K0838.12100
K0838.12125
K0838.12160
K0838.16125
K0838.16160
K0838.16200
K0838.20160
K0838.20200
K0838.20250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza totale
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
F=forza di fissaggio
(N)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
H=Filettatura Peso
(kg)

31.53 €

1 4 giorni 6319121936793200-800017M80,0568

34.05 €

1 4 giorni 8019121953793500-860017M80,0814

35.31 €

1 4 giorni 802516254510116800-1690045M100,1555

37.81 €

1 4 giorni 1002516256510117300-1830045M100,1919

40.33 €

1 4 giorni 1252516259010117700-1930045M100,2317

45.39 €

1 4 giorni 10032192860101310200-2560080M120,2967

47.90 €

1 4 giorni 12532192885101311000-2750080M120,3759

52.96 €

1 4 giorni 160321928120101311600-2900080M120,4637

55.49 €

1 4 giorni 12538253673121712100-30300129M160,5727

63.04 €

1 4 giorni 160382536108121713200-33000129M160,7080

66.85 €

1 4 giorni 200382536148121713900-34700129M160,8800

83.25 €

1 4 giorni 16050254590152115000-36000183M201,0200

88.26 €

1 4 giorni 200503245130152116000-37000183M201,5880

94.56 €

1 4 giorni 250503245180152117000-38000183M202,0570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Staffa di Bloccaggio Versione 1 mobile RoHS true

Supporto tecnico