Supporto staffe (K0859)

Supporto staffe (K0859)
· Per il supporto di staffe di bloccaggio ed elementi di fissaggio

· Fissaggio rapido grazie al dado ad alette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K0859.08029
K0859.12046
K0859.16050
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=altezza
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Vite ad alette DIN 316 Peso
(kg)

23.89 €

1 4 giorni 29268,516M4x60,0194

29.46 €

1 4 giorni 46381325M4x100,0477

29.46 €

1 4 giorni 504816,528M5x100,0632

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Denominazione Supporto Staffe RoHS true

Supporto tecnico