Ganascia per morsa intercambiabile in alto, forma D (K1490)

Ganascia per morsa intercambiabile in alto, forma D (K1490)
Materiale:
Acciaio da cementazione.
Versione:
nitrurato e brunito.
Nota:
Con queste ganasce l'intervallo di serraggio dell'unità di staffaggio regolabile può essere aumentato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1490.90029
K1490.90040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H1
(mm)
H2
(mm)
Peso
(kg)

124.59 €

1 4 giorni 29,516,50,0830

145.12 €

1 4 giorni 40,527,50,1120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Forma D B(mm) 28
B1(mm) 15 D(mm) M8 D1(mm) 4,5
L(mm) 31,5 L1(mm) 24,5 L2(mm) 8
L3(mm) 16 Denominazione Ganascia per Morsa Versione 1 ganascia per morsa superiore
Versione 2 con fori di alloggiamento RoHS true

Supporto tecnico