Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1165.312115100 |
K1165.312115125 |
K1165.312150125 |
K1165.312150160 |
K1165.316150125 |
K1165.316150160 |
K1165.320187160 |
K1165.320187200 |
K1165.320235200 |
K1165.320235250 |
K1165.324235200 |
K1165.324235250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro (mm) | E (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Forza di serraggio (kN) | H Intervallo di serraggio | Vite/i di fissaggio | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.01 € | 1 | 4 giorni | 44 | 30 | 13 | 11 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 30 | 0-30 | M12X100 | 0,6390 | ||
87.87 € | 1 | 4 giorni | 44 | 30 | 13 | 11 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 30 | 0-55 | M12X125 | 0,8027 | ||
90.82 € | 1 | 4 giorni | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 40 | 0-50 | M12X125 | 1,5350 | ||
90.82 € | 1 | 4 giorni | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 40 | 0-70 | M12X160 | 1,5580 | ||
90.82 € | 1 | 4 giorni | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 40 | 0-40 | M16X125 | 1,6600 | ||
92.25 € | 1 | 4 giorni | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 40 | 0-70 | M16X160 | 1,8640 | ||
134.73 € | 1 | 4 giorni | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 60 | 0-40 | M20X160 | 2,7540 | ||
134.73 € | 1 | 4 giorni | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 60 | 0-80 | M20X200 | 2,8340 | ||
174.26 € | 1 | 4 giorni | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 75 | 0-70 | M20X200 | 4,0720 | ||
177.20 € | 1 | 4 giorni | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 75 | 0-100 | M20X250 | 4,1720 | ||
180.12 € | 1 | 4 giorni | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 75 | 0-50 | M24X200 | 4,3740 | ||
184.53 € | 1 | 4 giorni | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 75 | 0-100 | M24X250 | 4,7000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | zincato | Forma | C |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Staffa di Bloccaggio | Versione 1 | regolabile | Versione 2 | con vite prigioniera |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
D=diametro(mm)
E(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Forza di serraggio(kN)
H Intervallo di serraggio
Vite/i di fissaggio
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali