Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1227.080812 |
K1227.100812 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corpo con finitura superficiale | Forma | Corsa di avvicinamento | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,059.15 € | 1 | 4 giorni | nitrurate e brunite | B | 8 mm | 1,6500 | ||
986.70 € | 1 | 4 giorni | nitrurato, brunito e rettificato | A | 10 mm | 2,1000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Materiale dei componenti | Alluminio | Componente di finitura superficiale | anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
F=forza di fissaggio(N) | 8000 | Denominazione | Unità di Staffaggio Regolabile | Versione 1 | con serraggio e bloccaggio separati |
Capacità di carico(N) | 8000 | Corsa di serraggio max. | 12 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Corpo con finitura superficiale
Forma
Corsa di avvicinamento
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali