Unità di staffaggio regolabile (K1228)

Unità di staffaggio regolabile (K1228)
· Serraggio e sostegno contemporanei di punti di serraggio di componenti iperstatici

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Altezza regolabile in continuo

· Serraggio a bassa deformazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1228.080812
K1228.100812
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale Forma Corsa di avvicinamento Peso
(kg)

915.40 €

1 4 giorni nitrurate e bruniteB8 mm1,6500

897.00 €

1 4 giorni nitrurato, brunito e rettificatoA10 mm2,0800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Materiale dei componenti Alluminio Componente di finitura superficiale anodizzato
F=forza di fissaggio(N) 8000 Denominazione Unità di Staffaggio Regolabile Capacità di carico(N) 8000
Corsa di serraggio max. 12 RoHS true

Supporto tecnico