Staffa verticale (K1231)

Staffa verticale (K1231)
· Serraggio rapido manuale mediante mandrino filettato ed eccentrico elicoidale

· Cambio dei pezzo da lavorare più semplice e veloce mediante allontanamento con rotazione della staffa di serraggio

· Modello compatto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1231.11
K1231.12
K1231.13
K1231.14
K1231.21
K1231.22
K1231.23
K1231.24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Forma-Tipo H3
(mm)
Altezza di serraggio min. H2
(mm)
H4=Altezza
(mm)
Altezza di serraggio max. H1
(mm)
Peso
(kg)

240.20 €

1 4 giorni Acon maniglia a leva eccentrica152554-59301,0240

300.84 €

1 4 giorni Ccon maniglia a leva eccentrica e filettatura155073-93701,1940

300.84 €

1 4 giorni Ccon maniglia a leva eccentrica e filettatura156891-121981,3600

310.35 €

1 4 giorni Ccon maniglia a leva eccentrica e filettatura2295118-1581351,6150

174.25 €

1 4 giorni Bcon vite di serraggio152554-59300,7000

226.25 €

1 4 giorni Dcon vite di serraggio e filettatura155073-93700,8658

226.25 €

1 4 giorni Dcon vite di serraggio e filettatura156891-121981,0310

235.15 €

1 4 giorni Dcon vite di serraggio e filettatura2295118-1581351,3690

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale cementato, brunito e rettificato Denominazione Staffa verticale
RoHS true

Supporto tecnico