Staffa girevole pneumatica (K1388)

Staffa girevole pneumatica (K1388)
· Orientamento e serraggio automatico

· Inserimento e smontaggio senza ostacoli dei pezzi in lavorazione

· Accessibilità ottimale al pezzo da lavorare

· Possibilità di fissaggio universali

· Modello con rotazione a destra e rotazione a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1388.03945
K1388.05155
K1388.13945
K1388.15155
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Versione 1 F=Forza di serraggio
(N)
Y max.
(mm)
X=Altezza di serraggio
(mm)
X max.
(mm)
Y min.
(mm)
H6
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H7
(mm)
D7
(mm)
Forza di serraggio F
(kN)
S1 (Corsa) Peso
(kg)

364.55 €

1 4 giorni 65161048301628M885501845,5129304537a sinistra4004032,53933,5818,4288,46480,81,20,5146

422.05 €

1 4 giorni 85201364402235M101066522571511405545a sinistra65053,541,5514410110,53510,48641,31,61,1200

364.55 €

1 4 giorni 65161048301628M885501845,5129304537a destra4004032,53933,5818,4288,46480,81,20,5143

422.05 €

1 4 giorni 85201364402235M101066522571511405545a destra65053,541,5514410110,53510,48641,31,61,1200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da bonifica Corpo con finitura superficiale nichelato Denominazione Staffa Girevole
Versione 2 pneumatico Azionamento pneumatico Pressione d'esercizio(MPa) 0,3 - 0,7
RoHS true

Supporto tecnico