Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1409.090 |
K1409.135 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1=filettatura | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Misura | L5 (mm) | F=Forza di serraggio (N) | S2 (mm) | D4 (mm) | S1 (Corsa) | L6 (mm) | L8 (mm) | L7 (mm) | L9 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
433.55 € | 1 | 4 giorni | 44 | 25 | 12 | 35 | 4,5 | M4 | 12,2 | M4 | 36 | 20 | 28 | 8 | 1,9 | 90 | 20 | 12 | 5 | 20 | 1 | 4 | 140 | 9 | 2-4 | 2 | 53 | 19 | 27 | 21 | 0,2456 | ||
558.90 € | 1 | 4 giorni | 65 | 40 | 18 | 53 | 6,5 | M6 | 18 | M6 | 54 | 30 | 33 | 12 | 2,4 | 135 | 30 | 20 | 8 | 32 | 2 | 6 | 320 | 15 | 2-6 | 3 | 84 | 30,5 | 38 | 34 | 0,8558 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | temprato e nichelato | Denominazione | Staffa di Fissaggio Laterale | Azionamento | pneumatico |
Pressione d'esercizio(MPa) | 0,3 - 1,0 | Sistema di fissaggio | foro oblungo | Utilizzo | pezzo grezzo e lavorato |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D(mm)
D1=filettatura
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Misura
L5(mm)
F=Forza di serraggio(N)
S2(mm)
D4(mm)
S1 (Corsa)
L6(mm)
L8(mm)
L7(mm)
L9(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali