Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1412.1014 |
K1412.1218 |
K1412.1622 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=lunghezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | F (kN) | Coppia di serraggio M1 (Nm) | Coppia di serraggio M2 (Nm) | BN=Larghezza cava | Peso (kg) | F1 (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.57 € | 1 | 4 giorni | 22 | 13,6 | M10 | 31 | 24 | 14-19 | 40 | 5 | 7 | 18 | 9 | 14 | 0,0765 | 3,5 | ||
71.56 € | 1 | 4 giorni | 28 | 17,4 | M12 | 39 | 30 | 18-24 | 49 | 6 | 10 | 32 | 15 | 18 | 0,1507 | 5 | ||
109.33 € | 1 | 4 giorni | 35 | 21,5 | M16 | 50 | 37 | 22-30 | 63 | 8 | 16 | 75 | 35 | 22 | 0,3369 | 8 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | temprato e nichelato | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | temprato e nichelato | Denominazione | Tenditore di Serraggio per Cave a T | Versione 2 | temprato |
RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=lunghezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
F(kN)
Coppia di serraggio M1(Nm)
Coppia di serraggio M2(Nm)
BN=Larghezza cava
Peso(kg)
F1(kN)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali