Tenditore piatto per cava a T (K1413)

Tenditore piatto per cava a T (K1413)
· Serraggio del pezzo con effetto discendente

· Ideale per pezzi da lavorare piatti

· Elementi in acciaio inox temprati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1413.1214
K1413.1618
K1413.2022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=larghezza
(mm)
D=filettatura
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
F
(kN)
C1 Coppia di serraggio M1
(Nm)
Coppia di serraggio M2
(Nm)
BN=Larghezza cava Peso
(kg)
F1
(kN)

80.09 €

1 4 giorni 44M1225112101586552140,54607,5

116.48 €

1 4 giorni 56M1630132142510150120181,063012,5

161.86 €

1 4 giorni 62M2035155173611300240221,862018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Corpo con finitura superficiale temprato e nichelato Materiale dei componenti Acciaio inox
Componente di finitura superficiale temprato e nichelato Denominazione Tenditore Piatto Versione 1 per cava a T
Versione 2 temprato RoHS true

Supporto tecnico