Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1490.90000
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Forma | A | B(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 15 | H1(mm) | 26,8 | L(mm) | 28 |
L2(mm) | 10 | Denominazione | Ganascia per Morsa | Versione 1 | morsa di serraggio standard inferiore |
Peso(kg) | 0,0825 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Ganascia per morsa standard in basso, forma A (K1490), il codice articolo è il seguente: K1490.90000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1490.90000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali