Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K1490.90012
Materiale principale | Acciaio da cementazione | Forma | B | B(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 15 | H1(mm) | 21 | L(mm) | 29,5 |
L2(mm) | 11,5 | Denominazione | Ganascia per Morsa | Versione 1 | morsa di serraggio standard superiore |
H Intervallo di serraggio | 0-12 | Peso(kg) | 0,0688 | RoHS | true |
Si trova sulla pagina di Ganascia per morsa standard in alto, forma B (K1490), il codice articolo è il seguente: K1490.90012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1490.90012.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali