Ganascia per morsa intercambiabile in basso, forma E (K1490)

Ganascia per morsa intercambiabile in basso, forma E (K1490)
Materiale:
Acciaio da cementazione.
Versione:
nitrurato e brunito.
Nota:
Con queste ganasce l'intervallo di serraggio dell'unità di staffaggio regolabile può essere aumentato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K1490.910000

Codice componente
K1490.910000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

146.49 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio da cementazione Forma E B(mm) 28
B1(mm) 15 D(mm) 5,8 D1(mm) 4,5
H1(mm) 32,8 L(mm) 30 L1(mm) 23
L2(mm) 10 Denominazione Ganascia per Morsa Versione 1 ganascia per morsa inferiore
Versione 2 c.sfera spian.oscillante Peso(kg) 0,0980 RoHS true

Si trova sulla pagina di Ganascia per morsa intercambiabile in basso, forma E (K1490), il codice articolo è il seguente: K1490.910000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K1490.910000.

Supporto tecnico