Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1812.11210 |
K1812.11220 |
K1812.11610 |
K1812.11620 |
K1812.21210 |
K1812.21220 |
K1812.21610 |
K1812.21620 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | Corsa S (mm) | Misura | Versione 2 | S2 (mm) | D3=Filettatura | D min. (mm) | D max. (mm) | B1 min. (mm) | B1 max. (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.44 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 25 | 15,5 | 17,5 | 12 | con rotazione destrorsa | 10 | M03x0,5 | 11,42 | 11,5 | 4,8 | 4,9 | 0,0790 | ||
285.38 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 25 | 15,5 | 27,5 | 12 | con rotazione destrorsa | 20 | M03x0,5 | 11,42 | 11,5 | 4,8 | 4,9 | 0,0960 | ||
279.44 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 29 | 20 | 17,5 | 16 | con rotazione destrorsa | 10 | M05x0,8 | 14,42 | 14,5 | 6,8 | 6,9 | 0,1080 | ||
285.38 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 29 | 20 | 27,5 | 16 | con rotazione destrorsa | 20 | M05x0,8 | 14,42 | 14,5 | 6,8 | 6,9 | 0,1300 | ||
279.44 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6 | 100 | 77,8 | 12 | 51 | 25 | 15,5 | 17,5 | 12 | con rotazione sinistrorsa | 10 | M03x0,5 | 11,42 | 11,5 | 4,8 | 4,9 | 0,0790 | ||
285.38 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6 | 130 | 97,8 | 12 | 70 | 25 | 15,5 | 27,5 | 12 | con rotazione sinistrorsa | 20 | M03x0,5 | 11,42 | 11,5 | 4,8 | 4,9 | 0,0960 | ||
279.44 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 100 | 77,8 | 11 | 32 | 29 | 20 | 17,5 | 16 | con rotazione sinistrorsa | 10 | M05x0,8 | 14,42 | 14,5 | 6,8 | 6,9 | 0,1080 | ||
285.38 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8 | 130 | 97,8 | 11 | 42 | 29 | 20 | 27,5 | 16 | con rotazione sinistrorsa | 20 | M05x0,8 | 14,42 | 14,5 | 6,8 | 6,9 | 0,1300 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Colore principale | argento | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | cromatura dura | Forma | A | B=larghezza(mm) | 5 |
B2(mm) | 4,5 | B3(mm) | 7,5 | D2(mm) | M5 |
H4(mm) | 2 | H5(mm) | 2,5 | L2(mm) | 8 |
Denominazione | Staffa Girevole | Versione 1 | pneumatico | S1(mm) | 7,5 |
H6(mm) | 3 | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
D1(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
Corsa S(mm)
Misura
Versione 2
S2(mm)
D3=Filettatura
D min.(mm)
D max.(mm)
B1 min.(mm)
B1 max.(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali