Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B=larghezza (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Corsa S (mm) | Misura | Versione 2 | S1 (mm) | S2 (mm) | H6 (mm) | D3=Filettatura | D min. (mm) | D max. (mm) | B1 min. (mm) | B1 max. (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.38 € | 1 | 4 giorni | 35 | 4 | 5,5 | 8,3 | 12 | M5 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 36 | 25,5 | 8 | 19,5 | 20 | con rotazione destrorsa | 9,5 | 10 | 4 | M08x1,25 | 18,32 | 18,4 | 9,8 | 9,9 | 0,2550 | ||
292.51 € | 1 | 4 giorni | 35 | 4 | 5,5 | 8,3 | 12 | M5 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 36 | 25,5 | 8 | 29,5 | 20 | con rotazione destrorsa | 9,5 | 20 | 4 | M08x1,25 | 18,32 | 18,4 | 9,8 | 9,9 | 0,2880 | ||
285.38 € | 1 | 4 giorni | 35 | 5 | 5,5 | 9 | 12 | M5 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 40 | 28 | 9,6 | 19,5 | 25 | con rotazione destrorsa | 9,5 | 10 | 4 | M08x1,25 | 22,92 | 23 | 9,8 | 9,9 | 0,3571 | ||
292.51 € | 1 | 4 giorni | 35 | 5 | 5,5 | 9 | 12 | M5 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 40 | 28 | 9,6 | 29,5 | 25 | con rotazione destrorsa | 9,5 | 20 | 4 | M08x1,25 | 22,92 | 23 | 9,8 | 9,9 | 0,4090 | ||
294.89 € | 1 | 4 giorni | 45 | 4,5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 45 | 34 | 16,5 | 25 | 32 | con rotazione destrorsa | 15 | 10 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,5913 | ||
305.60 € | 1 | 4 giorni | 45 | 4,5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 45 | 34 | 16,5 | 35 | 32 | con rotazione destrorsa | 15 | 20 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,6479 | ||
311.55 € | 1 | 4 giorni | 45 | 5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 52 | 40 | 18 | 25 | 40 | con rotazione destrorsa | 15 | 10 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,7226 | ||
328.19 € | 1 | 4 giorni | 45 | 5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 52 | 40 | 18 | 35 | 40 | con rotazione destrorsa | 15 | 20 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,8079 | ||
347.30 € | 1 | 4 giorni | 65 | 7 | 6,6 | 11 | 20 | G1/4 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 64 | 50 | 20 | 39 | 50 | con rotazione destrorsa | 19 | 20 | 7,5 | M12x1,75 | 36,92 | 37 | 16,8 | 16,9 | 1,4300 | ||
405.95 € | 1 | 4 giorni | 65 | 7 | 6,6 | 11 | 20 | G1/4 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 64 | 50 | 20 | 69 | 50 | con rotazione destrorsa | 19 | 50 | 7,5 | M12x1,75 | 36,92 | 37 | 16,8 | 16,9 | 1,7900 | ||
285.38 € | 1 | 4 giorni | 35 | 4 | 5,5 | 8,3 | 12 | M5 | 93,5 | 73 | 18 | 39,5 | 3 | 3 | 36 | 25,5 | 8 | 19,5 | 20 | con rotazione sinistrorsa | 9,5 | 10 | 4 | M08x1,25 | 18,32 | 18,4 | 9,8 | 9,9 | 0,2550 | ||
292.51 € | 1 | 4 giorni | 35 | 4 | 5,5 | 8,3 | 12 | M5 | 113,5 | 83 | 18 | 49,5 | 3 | 3 | 36 | 25,5 | 8 | 29,5 | 20 | con rotazione sinistrorsa | 9,5 | 20 | 4 | M08x1,25 | 18,32 | 18,4 | 9,8 | 9,9 | 0,2880 | ||
285.38 € | 1 | 4 giorni | 35 | 5 | 5,5 | 9 | 12 | M5 | 93,5 | 73 | 18 | 27 | 3 | 3 | 40 | 28 | 9,6 | 19,5 | 25 | con rotazione sinistrorsa | 9,5 | 10 | 4 | M08x1,25 | 22,92 | 23 | 9,8 | 9,9 | 0,3575 | ||
292.51 € | 1 | 4 giorni | 35 | 5 | 5,5 | 9 | 12 | M5 | 113,5 | 83 | 18 | 37 | 3 | 3 | 40 | 28 | 9,6 | 29,5 | 25 | con rotazione sinistrorsa | 9,5 | 20 | 4 | M08x1,25 | 22,92 | 23 | 9,8 | 9,9 | 0,4084 | ||
294.89 € | 1 | 4 giorni | 45 | 4,5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 113,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 45 | 34 | 16,5 | 25 | 32 | con rotazione sinistrorsa | 15 | 10 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,5913 | ||
305.60 € | 1 | 4 giorni | 45 | 4,5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 133,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 45 | 34 | 16,5 | 35 | 32 | con rotazione sinistrorsa | 15 | 20 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,6453 | ||
311.55 € | 1 | 4 giorni | 45 | 5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 114,5 | 80 | 20 | 25 | 3 | 5,5 | 52 | 40 | 18 | 25 | 40 | con rotazione sinistrorsa | 15 | 10 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,6807 | ||
328.19 € | 1 | 4 giorni | 45 | 5 | 5,5 | 9 | 16 | G1/8 | 134,5 | 90 | 20 | 35 | 3 | 5,5 | 52 | 40 | 18 | 35 | 40 | con rotazione sinistrorsa | 15 | 20 | 6,5 | M10x1,5 | 29,92 | 30 | 13,8 | 13,9 | 0,8030 | ||
347.30 € | 1 | 4 giorni | 65 | 7 | 6,6 | 11 | 20 | G1/4 | 152 | 101,5 | 25 | 37 | 3,5 | 5,5 | 64 | 50 | 20 | 39 | 50 | con rotazione sinistrorsa | 19 | 20 | 7,5 | M12x1,75 | 36,92 | 37 | 16,8 | 16,9 | 1,4300 | ||
405.95 € | 1 | 4 giorni | 65 | 7 | 6,6 | 11 | 20 | G1/4 | 212 | 131,5 | 25 | 67 | 3,5 | 5,5 | 64 | 50 | 20 | 69 | 50 | con rotazione sinistrorsa | 19 | 50 | 7,5 | M12x1,75 | 36,92 | 37 | 16,8 | 16,9 | 1,7900 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Colore principale | argento | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | cromatura dura | Forma | B | Denominazione | Staffa Girevole |
Versione 1 | pneumatico | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B=larghezza(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Corsa S(mm)
Misura
Versione 2
S1(mm)
S2(mm)
H6(mm)
D3=Filettatura
D min.(mm)
D max.(mm)
B1 min.(mm)
B1 max.(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali