Staffa girevole pneumatica, forma A (K1815)

Staffa girevole pneumatica, forma A (K1815)
· Possibilità di automazione

· Possibilità di fissaggio universali

· Pistone magnetico per sensore di prossimità

· Orientabile a destra e a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1815.1121
K1815.1161
K1815.2121
K1815.2161
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)
Misura Versione 2 A2
(mm)
A1
(mm)
A5
(mm)
Peso
(kg)

294.89 €

1 4 giorni 352440512con rotazione destrorsa100200,1965

303.22 €

1 4 giorni 4128424,516con rotazione destrorsa11-2210,2460

294.89 €

1 4 giorni 352440512con rotazione sinistrorsa100200,1850

303.22 €

1 4 giorni 4128424,516con rotazione sinistrorsa11-2210,2390

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato Colore principale nero
Materiale dei componenti Acciaio inox Forma A D(mm) 8
D1(mm) M5 D2(mm) 4,3 D3(mm) M5
H=altezza(mm) 76 H1(mm) 105 H2(mm) 70
H3(mm) 11 H4(mm) 51 H5(mm) 26
Corsa S(mm) 16 Denominazione Staffa Girevole Versione 1 pneumatico
S1(mm) 7 S2(mm) 9 H6(mm) 21
D4(mm) M5 D5(mm) 4,3 A3(mm) 31
T1(mm) 15 RoHS true

Supporto tecnico