Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1815.1201 |
K1815.2201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
306.79 € | 1 | 4 giorni | con rotazione destrorsa | 0,2645 | ||
306.79 € | 1 | 4 giorni | con rotazione sinistrorsa | 0,4000 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | anodizzato | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Acciaio inox | Forma | B | A(mm) | 48 |
B=larghezza(mm) | 30 | D(mm) | 12 | D1(mm) | M8 |
D2(mm) | 5,5 | D3(mm) | M6 | H=altezza(mm) | 80 |
H1(mm) | 125 | H2(mm) | 74 | H3(mm) | 17 |
H4(mm) | 44,5 | H5(mm) | 24 | L=lunghezza(mm) | 46 |
T(mm) | 4,5 | Corsa S(mm) | 27 | Misura | 20 |
Denominazione | Staffa Girevole | Versione 1 | pneumatico | S1(mm) | 12 |
S2(mm) | 15 | H6(mm) | 22 | D4(mm) | M5 |
D5(mm) | 5,5 | A2(mm) | 13 | A3(mm) | 36 |
A1(mm) | 8 | A5(mm) | 11,5 | T1(mm) | 20 |
A4(mm) | 20 | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali