Staffa girevole pneumatica, forma C (K1815)

Staffa girevole pneumatica, forma C (K1815)
· Possibilità di automazione

· Possibilità di fissaggio universali

· Pistone magnetico per sensore di prossimità

· Orientabile a destra e a sinistra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1815.1251
K1815.1321
K1815.1401
K1815.1501
K1815.1631
K1815.2251
K1815.2321
K1815.2401
K1815.2501
K1815.2631
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)
Corsa S
(mm)
Misura Versione 2 S1
(mm)
S2
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A1
(mm)
A5
(mm)
T1
(mm)
A4
(mm)
Peso
(kg)

306.79 €

1 4 giorni 503514M86,5M883125781744,5325552725con rotazione destrorsa1512M58,515407,51720200,6000

318.68 €

1 4 giorni 604516M86,5M89614590225043606,53032con rotazione destrorsa1614G1/88,5204512,51820300,6750

330.57 €

1 4 giorni 705516M88,5M1096145902052407083140con rotazione destrorsa1615G1/88,524,55215,52225370,9200

396.75 €

1 4 giorni 806520M108,5M101061621002553,545856,53050con rotazione destrorsa1515G1/810,5316621,52530461,5500

443.90 €

1 4 giorni 908020M1010,5M121061621002853,5361008,53063con rotazione destrorsa1515G1/810,537,58027,53030602,2100

306.79 €

1 4 giorni 503514M86,5M883125781744,5325552725con rotazione sinistrorsa1512M58,515407,51720200,3845

318.68 €

1 4 giorni 604516M86,5M89614590225043606,53032con rotazione sinistrorsa1614G1/88,5204512,51820300,6705

330.57 €

1 4 giorni 705516M88,5M1096145902052407083140con rotazione sinistrorsa1615G1/88,524,55215,52225370,8906

396.75 €

1 4 giorni 806515M108,5M101061621002553,545856,53050con rotazione sinistrorsa1515G1/810,5316621,52530461,6100

443.90 €

1 4 giorni 908015M1010,5M121061621002853,5361008,53063con rotazione sinistrorsa1515G1/810,537,58027,53030602,2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato Colore principale nero
Materiale dei componenti Acciaio inox Forma C Denominazione Staffa Girevole
Versione 1 pneumatico RoHS true

Supporto tecnico