Braccio tenditore per staffa girevole (K1816)

Braccio tenditore per staffa girevole (K1816)
· Compatibile con staffa girevole pneumatica K1815

· con rivestimento duro

· Superficie resistente all'usura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1816.12
K1816.16
K1816.20
K1816.25
K1816.32
K1816.40
K1816.50
K1816.63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
T
(mm)
Misura A1
(mm)
T1
(mm)
Peso
(kg)

20.61 €

1 4 giorni 351285,59M41245512450,0130

20.61 €

1 4 giorni 411285,59M41251416450,0158

24.17 €

1 4 giorni 4816128,514M61664820660,0310

24.17 €

1 4 giorni 501614914M61666625660,0320

30.21 €

1 4 giorni 602016914M81981732990,0547

30.21 €

1 4 giorni 702016914M81990740990,0650

30.21 €

1 4 giorni 8025201117M122510595010100,1295

37.09 €

1 4 giorni 9025201117M122511596310100,1490

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Denominazione Braccio Tenditore Versione 1 per staffa girevole
RoHS true

Supporto tecnico