Staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia (K1819)

Staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia (K1819)
· Possibilità di automazione

· Possibilità di fissaggio universali

· A doppio effetto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1819.25
K1819.32
K1819.40
K1819.50
K1819.63
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Misura H6
(mm)
H7
(mm)
A2
(mm)
A1
(mm)
Peso
(kg)

344.84 €

1 4 giorni 415037236616M40X1,55,5M5144625115122537-471716480,6051

363.40 €

1 4 giorni 526045238018M50X1,56,5G1/817073571310,53250-562022600,9827

385.25 €

1 4 giorni 566550268720M55X1,56,8G1/81773601310,54050-54,52523,5661,1800

557.75 €

1 4 giorni 63,575583210022M65X1,58,5G1/820079651110,55047-57302677,51,8100

609.50 €

1 4 giorni 7489703511822M80X1,58,5G1/82118071,51196354-643029,5882,4400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale anodizzato Colore principale nero
Materiale dei componenti Acciaio Componente di finitura superficiale cromatura dura H3(mm) 25
Denominazione Staffa a Leva Versione 1 pneumatico Sistema di fissaggio avvitabile con flangia
PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico