Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1829.05030001 |
K1829.05030002 |
K1829.05040001 |
K1829.05040002 |
K1829.05050001 |
K1829.05050002 |
K1829.05060001 |
K1829.05060002 |
K1829.05070001 |
K1829.05070002 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Versione 1 | L5 (mm) | L6 (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,327.10 € | 1 | 4 giorni | 300 | - | - | liscio | - | - | 6,5000 | ||
1,478.90 € | 1 | 4 giorni | 300 | - | - | zigrinato | - | - | 6,5000 | ||
1,472.00 € | 1 | 4 giorni | 400 | 288 | 300 | liscio | - | - | 7,7000 | ||
1,623.80 € | 1 | 4 giorni | 400 | 288 | 300 | zigrinato | - | - | 7,7000 | ||
1,685.90 € | 1 | 4 giorni | 500 | 288 | 400 | liscio | - | - | 9,1000 | ||
1,837.70 € | 1 | 4 giorni | 500 | 288 | 400 | zigrinato | - | - | 9,1000 | ||
1,807.80 € | 1 | 4 giorni | 600 | 288 | 400 | liscio | 500 | - | 10,4000 | ||
1,959.60 € | 1 | 4 giorni | 600 | 288 | 400 | zigrinato | 500 | - | 10,4000 | ||
1,952.70 € | 1 | 4 giorni | 700 | 288 | 400 | liscio | 560 | 600 | 11,7000 | ||
2,104.50 € | 1 | 4 giorni | 700 | 288 | 400 | zigrinato | 560 | 600 | 11,7000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio per utensili | Corpo con finitura superficiale | temprato e rettificato | B=larghezza(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 12 | D2(mm) | 20 | D3(mm) | 16 |
H=altezza(mm) | 75 | H1(mm) | 50 | H2(mm) | 25 |
H3(mm) | 12 | H4(mm) | 16 | L1(mm) | 96 |
L2(mm) | 200 | Denominazione | Sistema di Serraggio Multiplo | D4(mm) | 17,5 |
D5(mm) | 11 | L7(mm) | 44 | F Vite a testa cilindrica DIN 912 | M10x30 |
D=Foro | 25 | L max.(mm) | 50,5 | L min.(mm) | 44,5 |
G Vite a testa cilindrica DIN 912 | M12x25 | D7=Filettatura | M6 | D6=Filettatura | M5 |
NK = Numero di morsetti a V | 2 | NF = Numero di ganasce fisse | 3 | NW = Numero di pezzi da lavorare | 4 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
L3(mm)
L4(mm)
Versione 1
L5(mm)
L6(mm)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali