Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un solo lato Ganascia fissa ES (K1830)

Sistema di bloccaggio multiplo, morsetto a cuneo su un solo lato Ganascia fissa ES (K1830)
· Sistemi di bloccaggio multiplo per pezzi da lavorare

· Serraggio di pezzi di diversa grandezza

· Rapida conversione da serraggi semplici a multipli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1830.05040001
K1830.05040002
K1830.05050001
K1830.05050002
K1830.05060001
K1830.05060002
K1830.05070001
K1830.05070002
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=lunghezza
(mm)
L4
(mm)
Versione 1 L5
(mm)
L6
(mm)
Peso
(kg)

1,767.55 €

1 4 giorni 400300liscio--7,1000

1,953.85 €

1 4 giorni 400300zigrinato--7,1000

1,981.45 €

1 4 giorni 500400liscio--8,5000

2,167.75 €

1 4 giorni 500400zigrinato--8,5000

2,103.35 €

1 4 giorni 600400liscio500-9,8000

2,289.65 €

1 4 giorni 600400zigrinato500-9,8000

2,248.25 €

1 4 giorni 700400liscio56060011,1000

2,434.55 €

1 4 giorni 700400zigrinato56060011,1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato B=larghezza(mm) 50
D1(mm) 12 D2(mm) 20 D3(mm) 16
H=altezza(mm) 75 H1(mm) 50 H2(mm) 25
H3(mm) 12 H4(mm) 16 L1(mm) 96
L2(mm) 200 L3(mm) 288 Denominazione Sistema di Serraggio Multiplo
D4(mm) 17,5 D5(mm) 11 L7(mm) 30
F Vite a testa cilindrica DIN 912 M10x30 D=Foro 25 L max.(mm) 70
L min.(mm) 64 G Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x25 D7=Filettatura M6
D6=Filettatura M5 NK = Numero di morsetti a V 4 NF = Numero di ganasce fisse 1
NW = Numero di pezzi da lavorare 4 Z Vite a testa cilindrica DIN 912 M12x30 PL Edelstahl false
RoHS true

Supporto tecnico