Morsa idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma A, a doppio effetto (K1856)

Morsa idraulica a leva rotante con ritorno della molla, forma A, a doppio effetto (K1856)
· Nessuna forza trasversale durante il serraggio

· Dimensioni di montaggio ridotte

· Ampia scelta di leve di serraggio

· Accessibilità al pezzo senza collisioni

· Alimentazione a pressione senza fili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1856.121304
K1856.161304
K1856.201304
K1856.251304
K1856.321304
K1856.401304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
R
(mm)
L5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Diametro del pistone
(mm)
G1 Superficie del pistone effettiva (cm²) Forza del pistone a 100 bar
(kN)
Forza del pistone a 400 bar
(kN)
Volumi
(cm³)
Peso
(kg)

255.66 €

1 4 giorni 2719,519,420M41521217,521,5142618,53,758,757,510,67,5112312M4x81,771,771,060,0952

305.60 €

1 4 giorni 34252324M520262810,526,51732234,59,51014,210132616M5x122,832,811,32,030,1986

332.95 €

1 4 giorni 40302930M62532,535933174030513,51115,712,5143120M6x104,524,5184,520,3276

358.80 €

1 4 giorni 5238,53536M831,253743,7511,538204935,56,7514,751118,715,63153325M8x126,156,1524,68,820,8600

438.15 €

1 4 giorni 66494345M1040425613432362458,518,5919,720173832M10x1510,1710,140,616,271,7600

492.20 €

1 4 giorni 78595355M1250477017,5482574559,521,51224,725194040M12x1815,915,963,631,82,6300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma A
Forma-Tipo a doppia azione Denominazione Morsa a Leva Rotante Versione 1 idraulico
Tipo di attacco canali forati PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico