Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K1856.122304 |
K1856.162304 |
K1856.202304 |
K1856.252304 |
K1856.322304 |
K1856.402304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | G (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | R (mm) | L5 (mm) | Diametro del pistone (mm) | G1 | Superficie del pistone effettiva (cm²) | Forza del pistone a 100 bar (kN) | Forza del pistone a 400 bar (kN) | Volumi (cm³) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.10 € | 1 | 4 giorni | 27 | 19,5 | 20 | M4 | 15 | 23 | 21 | 7,5 | 23,5 | 26 | 18,5 | 3,75 | 8,75 | 7,5 | 10,6 | 7,5 | 12 | M4x8 | 1,13 | 1,1 | 4,4 | 0,68 | 0,0954 | ||
242.41 € | 1 | 4 giorni | 34 | 25 | 24 | M5 | 20 | 26 | 28 | 10,5 | 26,5 | 32 | 23 | 4,5 | 9,5 | 10 | 14,2 | 10 | 16 | M5x12 | 2,01 | 1,9 | 8 | 1,61 | 0,1883 | ||
269.48 € | 1 | 4 giorni | 40 | 30 | 30 | M6 | 25 | 32,5 | 35 | 9 | 33 | 40 | 30 | 5 | 13,5 | 13,5 | 15,7 | 12,5 | 20 | M6x10 | 3,14 | 3 | 12,4 | 3,14 | 0,3384 | ||
324.85 € | 1 | 4 giorni | 52 | 38,5 | 36 | M8 | 31,25 | 37 | 43,75 | 11,5 | 38 | 49 | 35,5 | 6,75 | 14,75 | 11 | 18,7 | 15,63 | 25 | M8x12 | 4,91 | 4,7 | 19,4 | 6,14 | 0,7000 | ||
347.30 € | 1 | 4 giorni | 66 | 49 | 45 | M10 | 40 | 47 | 56 | 11,5 | 48 | 62 | 45 | 8,5 | 18,5 | 9 | 19,7 | 20 | 32 | M10x15 | 8,04 | 7,8 | 32 | 12,9 | 1,4000 | ||
387.55 € | 1 | 4 giorni | 78 | 59 | 55 | M12 | 50 | 55 | 70 | 17,5 | 56 | 74 | 55 | 9,5 | 21,5 | 12 | 24,7 | 25 | 40 | M12x18 | 12,57 | 12,3 | 50 | 25,2 | 2,4600 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | brunito | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Forma-Tipo | ad azione singola | Denominazione | Morsa a Leva Rotante | Versione 1 | idraulico |
Tipo di attacco | canali forati | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
D1(mm)
G(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
R(mm)
L5(mm)
Diametro del pistone(mm)
G1
Superficie del pistone effettiva (cm²)
Forza del pistone a 100 bar(kN)
Forza del pistone a 400 bar(kN)
Volumi(cm³)
Peso(kg)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali