Morsa a leva idraulica a doppio effetto, forma B, raccordo flangiato con o-ring (K1858)

Morsa a leva idraulica a doppio effetto, forma B, raccordo flangiato con o-ring (K1858)
· Raschiatore metallico integrato

· Accessibilità al pezzo senza collisioni

· Alimentazione a pressione senza fili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K1858.161204
K1858.251204
K1858.401204
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Diametro del pistone
(mm)
L6
(mm)
B3
(mm)
L8
(mm)
L7
(mm)
L9
(mm)
Forza di serraggio a 100 bar
(kN)
C (gradi) Forza di serraggio a 350 bar
(kN)
Forza di serraggio a 200 bar
(kN)
L10 Peso
(kg)

389.85 €

1 4 giorni 61387203838,54M6x1211741,537,510,522,552381528191649387,535381,5695,2-240,8500

522.10 €

1 4 giorni 72568275050,54M8x221565054192272562444242563,5561036563,96513,8-28,12,2400

564.65 €

1 4 giorni 956213,5297070,55M10x221916567,7202510078366631,54082,5781050,5629,565-19424,3500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale brunito Forma B
Forma-Tipo a doppia azione Denominazione Staffa a Leva Versione 1 idraulico
Tipo di attacco raccordo flangiato con O-ring PL Edelstahl false RoHS true

Supporto tecnico